Tasseau plate acier de cémentation cémenté, trempé et bruni 03250-14
- Pour l'alignement d'éléments de montage et de serrage
- Trempé
Unité de vente
6,54 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau
Modèle 1
plate
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
cémenté, trempé et bruni
H=Hauteur
10
L=Longueur
22
D
6,6
D1
11
Largeur de rainure
14
T
6,3
pour vis
DIN 84 ou 912
M6x16
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
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons plats servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des tables de machine-outils munies de rainures en T DIN 650. Les lardons plats conviennent tout particulièrement pour l’installation d’équipements sur des tables de machines pourvues d’un système de rainures à largeur identique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.