{"product":{"productId":"agid.25062","price":19.61,"name":"LARDON, FORME:A SIMPLE, B=16, NB=30,ACIER DE TRAITEMENT BRUNI"},"currency":"EUR"}
Lardon
acier de traitement
bruni
- Ajustage précis des éléments
- Positionnement reproductible des outillages
- Positionnement rapide des corps
Unité de vente
€19.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Lardon
Forme
A
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
bruni
Code acier
1.1191
B=Largeur
16
H=Hauteur
14
L=Longueur
30
H1
6
Largeur
de la
rainure
30
RoHS
true
Type de forme
simple
Description
Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Nota
Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
Utilisation
Les lardons de positionnement sont vissés dans une rainure avec un élément de serrage puis positionnés sur la contre-pièce.
Avantages
Gain de temps important lors du montage des éléments de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.