FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Lardon
Forme
B
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
trempé et naturel
Code acier
1.1191
B=Largeur
14
H=Hauteur
10
L=Longueur
18
H1
4,9
L1
18
Largeur de la rainure
18
RoHS
true
Type de forme
des deux côtés

Description

Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Nota
Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
La version B peut être montée à 90° pour une mesure de traçage supplémentaire. Le lardon de positionnement peut donc être utilisé pour deux largeurs de rainure différentes.
Utilisation
Les lardons de positionnement sont vissés dans une rainure avec un élément de serrage puis positionnés sur la contre-pièce.
Avantages
Gain de temps important lors du montage des éléments de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté