{"product":{"productId":"agid.35465","price":0.83,"name":"Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu\u2019à 6 500 N, réglables, forme A"},"currency":"EUR"}
- Acier ou Inox
- Résistante aux vibrations
- Vissable
- Rivetable
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Accessoire
Grenouillère 05552.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.