{"product":{"productId":"agid.35463","price":0.58,"name":"Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu\u2019à 1 000 N, réglables, modèle court, forme B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Accessoire
Grenouillère 05540.
Grenouillère 05542.
Grenouillère 05542.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.