{"product":{"productId":"agid.35179","price":3.27,"name":"Adaptateur pour cames en zinc forme A"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Adaptateur en plastique ou en zinc.
Nota
Les adaptateurs pour cames sont utilisés en association avec les cames pour verrous quart de tour ou l’adaptateur pour tiges (05601-05). Ces adaptateurs permettent d’obtenir un verrouillage à 1, 2 ou 3 points avec levier pivotant (05600-02).
Accessoire
05600-02 Levier pivotant en plastique.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.