{"product":{"productId":"agid.35386","price":1.82,"name":"Demi-cylindre profilé pour levier pivotant"},"currency":"EUR"}
Matière
Demi-cylindre profilé en laiton, zinc ou plastique.
Finition
Zinc nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme A
à partir de
25,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme B
à partir de
7,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme C
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme D
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme E
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme F
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme G
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme H
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme I
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme J
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme K
à partir de
5,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme L
à partir de
6,16 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme M
à partir de
1,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme N
à partir de
2,17 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Demi-cylindre profilé en laiton, zinc ou plastique.
Finition
Zinc nickelé.
Nota
Les demi-cylindres profilés peuvent être utilisés en association avec les leviers pivotants. Les demi-cylindres profilés sont montés dans les leviers pivotants et servent notamment à sécuriser les armoires électriques. Le cylindre de fermeture est un demi-cylindre qui ne peut être fermé que d’un seul côté (extérieur).
Forme A : Les demi-cylindres profilés de forme A sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est différent, ce qui signifie que chaque serrure ne peut être ouverte qu’avec les deux clés fournies.
Forme B : Les demi-cylindres profilés de forme B sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Forme C : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 3 mm.
Forme D : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 5 mm.
Forme E : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 6 mm.
Forme F : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 7 mm.
Forme G : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 8 mm.
Forme H : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 6 mm.
Forme I : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 10 mm.
Forme J : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 7 mm.
Forme K : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 8 mm.
Forme L : Demi-cylindre profilé à fente.
Forme M : Insert de moule.
Forme N : Insert de moule autobloquant.
Forme A : Les demi-cylindres profilés de forme A sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est différent, ce qui signifie que chaque serrure ne peut être ouverte qu’avec les deux clés fournies.
Forme B : Les demi-cylindres profilés de forme B sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Forme C : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 3 mm.
Forme D : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 5 mm.
Forme E : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 6 mm.
Forme F : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 7 mm.
Forme G : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 8 mm.
Forme H : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 6 mm.
Forme I : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 10 mm.
Forme J : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 7 mm.
Forme K : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 8 mm.
Forme L : Demi-cylindre profilé à fente.
Forme M : Insert de moule.
Forme N : Insert de moule autobloquant.
Accessoire
05600-01 Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé.
05600-02 Levier pivotant en plastique.
05600-02 Levier pivotant en plastique.