{"product":{"productId":"agid.35173","price":1.27,"name":"Douilles pour cames en zinc"},"currency":"EUR"}
Matière
Douilles en zinc.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles pour cames en zinc forme A
à partir de
1,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles pour cames en zinc forme B
à partir de
1,27 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Douilles en zinc.
Nota
Les douilles pour cames servent à relier des leviers pivotants et des cames. À l’aide de ces douilles et en association avec l’adaptateur pour cames pour verrou quart de tour 05601-10, l’adaptateur pour tiges rondes 05601-05 ou la serrure à tige pour tiges plates, on obtient un système de verrouillage à 1 ou 3 points qui permet de sécuriser par ex. des armoires électriques.
Forme A adaptée à l’adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10.
Forme B adaptée à la serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates 05601-22.
Forme A adaptée à l’adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10.
Forme B adaptée à la serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates 05601-22.
Accessoire
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.