Tige plate à galet de roulement acier zingué 05601-21-251000
Unité de vente
8,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tige plate
Modèle 1
à galet de roulement
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
polyamide
B=Largeur
14
D=diamètre
5,5
H=Hauteur
15
L=Longueur
1000
B1
4,3
B2
3
Course
S
24
H1
14
H2
25
L1
7,5
L2
105
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
Tiges plates en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tiges plates en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.
Accessoire
05600-01 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 105/130 mm, avec cache
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.