{"product":{"productId":"agid.35209","price":3.08,"name":"Tiges rondes en acier pour levier pivotant"},"currency":"EUR"}
Matière
Tiges rondes en acier.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme A
à partir de
€3.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B
à partir de
€3.55
hors TVA
hors frais d’envoi
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme C
à partir de
€4.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D
à partir de
€3.27
hors TVA
hors frais d’envoi
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme E
à partir de
€3.19
hors TVA
hors frais d’envoi
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme F
à partir de
€3.81
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Tiges rondes en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.
Accessoire
05600-01 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 105/130 mm, avec cache
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.