FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Broche De Pression
Forme
A
Finition 1
rigide
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M10
L
50
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Polyamide, acier ou Inox.
Finition
Broche et écrous zingués.
05885-01-204020 en nylon.
Nota
La broche de pression dont réf. 05885-01-204020 est livrée avec un écrou.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté