Broche de pression rigide acier inoxydable 05885-01-110080
Unité de vente
€5.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche de pression
Modèle 1
rigide
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
M=broche de pression
M10
L
80
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
Polyamide, acier ou Inox.
Finition
Broche et écrous zingués.
05885-01-204020 en nylon.
05885-01-204020 en nylon.
Nota
La broche de pression dont réf. 05885-01-204020 est livrée avec un écrou.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.