Broche de pression à patin acier inoxydable 05887-01-1040251
Unité de vente
€3.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche de pression
Modèle 1
à patin
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
neopren
M=broche de pression
M4
D
8
D1
12
L
25
L1
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Broche filetée et écrous en acier ou Inox.
Patin néoprène.
Patin néoprène.
Finition
Broche filetée et écrous zingués ou naturels.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.