{"product":{"productId":"agid.16164","price":3.33,"name":"ÉCROU À BOUT PLAT D=M04 ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Écrou
à bout plat
acier inoxydable
- Acier ou Inox
- Soudable
Unité de vente
3,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou
Finition 1
à bout plat
Matière du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M4
D1
8
H
5,2
R
7
RoHS
true
SW
7
UNSPSC Code
31161513
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.