{"product":{"productId":"agid.16164","price":3.52,"name":"ÉCROU À BOUT PLAT D=M05 ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Écrou
à bout plat
acier inoxydable
- Acier ou Inox
- Soudable
Unité de vente
3,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou
Finition 1
à bout plat
Matière du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M5
D1
10
H
6,7
R
9
RoHS
true
SW
9
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.