{"product":{"productId":"agid.16164","price":3.59,"name":"ÉCROU À BOUT PLAT D=M06 ACIER"},"currency":"EUR"}
Écrou
à bout plat
acier
- Acier ou Inox
- Soudable
Unité de vente
3,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou
Finition 1
à bout plat
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M06
D1
13,5
H
9,5
R
10
SW
12,2
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.