FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Equerre de fixation
Matériau du corps de base
acier
A1=Longueur
76
B1=Largeur
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,6
S
4

Description

Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Indication de dessin
1) Fixer la sauterelle sur cette surface
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté