Patin avec alèsage néoprène 05888-45
- Accessoires pour sauterelles
- Pour les surfaces fragiles
- Résistant à l'huile
Unité de vente
€2.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Patin
Modèle 1
avec alèsage
Matériau
du corps de base
néoprène
D
12
H
10
M
-
T
7
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
Néoprène. Pièce insert en acier.
Finition
Noir, résistant à l'huile. Pièce insert zinguée et chromatée.
Nota
Le patin de réf. 05888-45 est livré sans insert en acier et sans taraudage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.