FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Patin
Matériau du corps de base
néoprène
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M12
D
25,5
D1
18,5
D2
21
H
23,7
H1
3
M
M12
T
10,8
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
Néoprène. Pièce insert en acier.
Finition
Noir, résistant à l'huile. Pièce insert zinguée et chromatée.
Nota
Le patin de réf. 05888-45 est livré sans insert en acier et sans taraudage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought