FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
ronde
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
rouge
D=diamètre
15
L=Longueur
40
A
4,5
B
9
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
Plastique.
Finition
rouges, résistantes à l'huile.
Sur demande
D’autres coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought