Poignée ronde plastique rouge 05881-086271
Unité de vente
2,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
rouge
D=diamètre
27
L=Longueur
86
A
8
B
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique.
Finition
rouges, résistantes à l'huile.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.