Rondelle de serrage pour broche de pression acier 05891-01-0061
Unité de vente
€0.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau
du corps de base
acier
Alésage traversant
D
pour
M6
D1
14
L
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.