FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau du corps de base
acier
Alésage traversant D pour
M10
D1
25
L
19
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté