{"product":{"productId":"agid.3219","price":4.3,"name":"VIS DE PRESSION À PATIN D=M10X63,5ACIER DE DÉCOLLETAGE"},"currency":"EUR"}
Vis De Pression
à patin
acier de décolletage
- Accessoires pour sauterelles
- Patin cémenté
Unité de vente
4,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis De Pression
Finition 1
à patin
Matière du corps de base
acier de décolletage
D=Filetage
M10
L=longueur de filetage
63,5
D1
20
F
max. kN
3,5
H
11
RoHS
true
S
5
Description
Matière
Vis et patin : acier de décolletage.
Finition
Vis : noir. Extrémité : traitée. Patin : trempé et bruni.
Indication de dessin
1) Jonc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.