FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis De Pression
Finition 1
à patin
Matière du corps de base
acier de décolletage
D=Filetage
M6
L=longueur de filetage
37
D1
12
F max. kN
1
H
7
RoHS
true
S
2,5

Description

Matière
Vis et patin : acier de décolletage.
Finition
Vis : noir. Extrémité : traitée. Patin : trempé et bruni.
Indication de dessin
1) Jonc
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté