Tongue with stop steel galvanised 05569-145X080
Unité de vente
€0.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le haut
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A pour H = 18
8
A pour H = 24
14
A pour H = 30
20
A pour H = 40
30
A pour H = 50
40
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05568, 05567, 05572, 05573
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
*Dimension A in mm by housing lengths H=18 mm, H=24 mm, H=30 mm, H=40 mm and H=50 mm.
The housing length H by swivel grips comprises of the swivel grip and adapter, or swivel grip and bar lock.
The housing length H by swivel grips comprises of the swivel grip and adapter, or swivel grip and bar lock.
Drawing reference
1) Quarter-turn lock
2) Swivel grip
2) Swivel grip
Accessory
Quarter-turn lock, zinc, long version 05568.
Swivel grip 05600-01.
Swivel grip 05600-02.
Swivel grip 05600-03.
Swivel grip 05600-04.
Swivel grip 05600-05.
Swivel grip 05600-06.
Swivel grip 05600-01.
Swivel grip 05600-02.
Swivel grip 05600-03.
Swivel grip 05600-04.
Swivel grip 05600-05.
Swivel grip 05600-06.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.