FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le haut
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
A pour H = 18
14
A pour H = 24
20
A pour H = 30
26
A pour H = 40
36
A pour H = 50
46
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05568, 05567, 05572, 05573
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
*Cote A en mm pour longueurs de boîtier H = 18 mm, H = 24 mm, H = 30 mm, H = 40 mm et H = 50 mm.
La longueur de boîtier H des leviers pivotants correspond au levier pivotant et à l’adaptateur, ou au levier pivotant et à la serrure à tige.
Indication de dessin
1) Verrou quart de tour
2) Levier pivotant
Accessoire
Verrous quart de tour en zinc, modèle long 05568.
Leviers pivotants 05600-01.
Leviers pivotants 05600-02.
Leviers pivotants 05600-03.
Leviers pivotants 05600-04.
Leviers pivotants 05600-05.
Leviers pivotants 05600-06.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté