{"product":{"productId":"agid.31829","price":2.83,"name":"CAME AVEC BUTÉE, COUDÉES VERS LE BASL=45, ACIER INOX. NATUREL"},"currency":"EUR"}
Came
avec butée
acier inoxydable
naturel
Unité de vente
€2.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Came
Finition 1
avec butée
Finition 2
coudées vers le bas
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
A
pour longueur de barillet
H = 18
40
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
Adapté au verrou quart de tour norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
B1
8,1
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour en Inox 05587.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox 05588.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette 05589.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T 05593.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L 05594.
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires 05595.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox 05588.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette 05589.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T 05593.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L 05594.
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires 05595.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.