Came avec butée acier inoxydable naturel 05569-245X420
Unité de vente
2,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le bas
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
A pour H = 18
42
A pour H = 24
48
B=Largeur
19,5
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
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
Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
*Cote A en mm pour longueurs de boîtier H = 18 mm et H = 24 mm.
La longueur de boîtier H des leviers pivotants correspond au levier pivotant et à l’adaptateur, ou au levier pivotant et à la serrure à tige.
La longueur de boîtier H des leviers pivotants correspond au levier pivotant et à l’adaptateur, ou au levier pivotant et à la serrure à tige.
Indication de dessin
1) Verrou quart de tour
2) Levier pivotant
2) Levier pivotant
Accessoire
Verrous quart de tour en acier inoxydable 05587.
Verrous quart de tour verrouillables en acier inoxydable 05588.
Verrous quart de tour en acier inoxydable à actionnement par manette 05589.
Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en T poignée en T 05593.
Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L 05594.
Verrous quart de tour en acier inoxydable pour locaux sanitaires 05595.
Leviers pivotants 05600-01.
Leviers pivotants 05600-02.
Leviers pivotants 05600-03.
Leviers pivotants 05600-04.
Leviers pivotants 05600-05.
Leviers pivotants 05600-06
Verrous quart de tour verrouillables en acier inoxydable 05588.
Verrous quart de tour en acier inoxydable à actionnement par manette 05589.
Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en T poignée en T 05593.
Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L 05594.
Verrous quart de tour en acier inoxydable pour locaux sanitaires 05595.
Leviers pivotants 05600-01.
Leviers pivotants 05600-02.
Leviers pivotants 05600-03.
Leviers pivotants 05600-04.
Leviers pivotants 05600-05.
Leviers pivotants 05600-06
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.