Came avec butée acier zingué 05564-15-13526
Unité de vente
€2.25
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le bas
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A pour H = 18
26
A pour H = 30
38
A pour H = 50
58
B=Largeur
19
L=longueur de lame
35
B1
8,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05564-10, 05564-14
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
*A en mm pour une longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm et H=50 mm.
Accessoire
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables 05564-10.
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long 05564-14.
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long 05564-14.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.