Came sans butée acier inoxydable A2 bright 05578-12-145X201
Unité de vente
2,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Tongue
Version 1
without stop
Version 2
offset upwards
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
A by H=26,1
20,1
B=Width
19,5
L=tongue length
45
B1
8,1
Steel code
1.4301
Suitable for
05578-10
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
Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
*A en mm pour longueur de boîtier H=26,1 mm.
Accessoire
Verrous quart de tour en zinc, pour les pompiers DIN 14925 05578-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.