FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Tongue
Version 1
without stop
Version 2
straight
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
A by H=26,1
26,1
B=Width
19,5
L=tongue length
45
B1
8,1
Steel code
1.4301
Suitable for
05578-10
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
Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
*A in mm by housing length H=26.1 mm.
Accessory
Quarter-turn lock zinc, for fire services, DIN 14925 05578-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought