Déclencheur sans serrure zinc argent thermolaqué 05596-2011114521
- Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée
- Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter
- Remplacement aisé des pièces d'usure
Unité de vente
€38.03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Déclencheur
Modèle 1
sans serrure
Forme
A
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
thermolaqué
Coloris
du corps de base
argent
Matériau
des composants
zinc
Surface
des composants
thermolaqué
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe des alésages
99
B=Largeur
47,9
D=diamètre de l'alésage
2,65
H=Hauteur
25,5
L=Longueur
110,9
B1
36
B2
30,1
B3
6
D1
6
H1
4,4
H2
5
L1
6
L2
7,4
Montage
montage à l'arrière
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
Poignée et corps en zinc injecté haute pression.
Finition
Poignée et corps avec thermolaquage noire ou argente.
Nota
En actionnant la poignée, les clapets, couvercles, capots et portes s’ouvrent de manière invisible à distance au moyen d’un câble Bowden.
Les déclencheurs verrouillables sont livrés avec 2 clés. Cette clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Le câble Bowden ainsi que les vis de fixation ne sont pas inclus.
Les déclencheurs verrouillables sont livrés avec 2 clés. Cette clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Le câble Bowden ainsi que les vis de fixation ne sont pas inclus.
Utilisation
Les déclencheurs sont utilisés lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.
Montage
Forme A : Face arrière au moyen de vis autotaraudeuses M3.
Forme B : Face avant.
Forme B : Face avant.
Avantages
Actionnement possible dans les espaces inaccessibles.
Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.
Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.
Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.
Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.
Indication de dessin
1) Raccordement câble Bowden
Accessoire
Câble Bowden 05596-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.