FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots grâce à leur poignée encastrée. La poignée précontrainte empêche tout claquement.
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps thermolaqué noir.
Nota
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint d’étanchéité.

Épaisseur max. du vantail 6 mm.

Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

Forme A : montage par l’arrière.
Forme B : montage en façade.
Consignes d´utilisation
En tirant sur la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l’ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte.
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de la fermeture à déclic par l’arrière ou en façade, selon le modèle.
Contenu de la livraison
Le joint ainsi que 2 clés sont inclus.
Les vis ou écrous pour fixer la fermeture à déclic ainsi que l’équerre de montage ne sont pas inclus.
Indication de dessin
1) Découpe de montage
2) Joint d’étanchéité
3) Vantail
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté