{"product":{"productId":"agid.27702","price":92.97,"name":"Fermetures à déclic en inox, avec poignée, escamotables, forme A"},"currency":"EUR"}
- Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Utilisation simple et rapide
- Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm
- Versions verrouillables
Description
Matière
Inox 1.4401.
Finition
rectifié et poli ou grenaillé mat.
Nota
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La poignée précontrainte empêche le claquement.
Couple max. pour le serrage des vis : 2,4 Nm.
Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La poignée précontrainte empêche le claquement.
Couple max. pour le serrage des vis : 2,4 Nm.
Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Consignes d´utilisation
En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.
Utilisation
- Industrie automobile
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Camping-cars et caravanes
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Camping-cars et caravanes
- Technique médicale
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
Contenu de la livraison
Le support de montage ainsi que les vis (M4) et équerres de montage adaptées sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin
1) Vantail
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.