FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou à déclic
Modèle 1
avec bouton, rétractable
Modèle 2
fixe
Matériau du corps de base
PC/ABS
Coloris du corps de base
blanc
B=Largeur
40
D=Filetage
M32x1,5
H=Hauteur
47
L=Longueur
37,55
S=épaisseur du vantail en mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
Charge de service max. en N
310
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Plage de température en °C
-30 à 60
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
PC/ABS.
Finition
noir, chromé, blanc ou beige.
Nota
The push-in knob enables these snap locks to be installed flush into doors, hatches and panels.

Flammability: listed UL94-HB
Max. torque to tighten the nut: 4.2 Nm.
Method of operation
When not actuated, the knob is flush with the housing. When the knob is pressed, it springs out and can be used to pull the door open. The door latches automatically when pushed shut. Press the knob in again to make it flush with the housing.
Application
- Automobile industry
- Medical technology
- Machine construction
- Boat and ship building
- Aviation and aerospace
- Furniture industry
Assembly
1. Produce a mounting cutout as shown in the drawing.
2. Attach the catch plate.
3. Secure from the rear using the mounting nut.
Scope of delivery
Mounting nut and catch plate.
M5 screws for the catch plate are not supplied.
Drawing reference
1) Knob
2) Guide pin to prevent twisting
3) Door leaf
4) Frame
5) Mounting nut
6) Housing
7) Catch plate
8) For guide pin (optional)
9) Cutout to prevent twisting (optional)
10) Mounting cutout
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought