FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Contre-crochet
Forme
A
Finition 1
pour grenouillère
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
tribofinition
Code acier
1.4301
A=Entraxe des alésages
20
B=Largeur
18
D=Alésage de fixation
4,8
L=Longueur
44
Pour numéro d'article
05530-05-350742
Type de forme
droit

Description

Matière

Inox 1.4301.

Finition
Tribofinition.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté