{"product":{"productId":"agid.20683","price":1.29,"name":"CONTRE-CROCHET POUR GRENOUILLÈREFORME:B COURBÉ 48X18, A=20, D=4,8,ACIER INOX. 1.4301 TRIBOFINITION"},"currency":"EUR"}
Contre-Crochet
coudé
acier inoxydable
tribofinition
- Inox
- Résistante aux vibrations
- Vissable
- Rivetable
Unité de vente
1,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Contre-Crochet
Forme
B
Finition 1
coudé
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
tribofinition
Code acier
1.4301
A=Entraxe des alésages
20
B=Largeur
18
D=Alésage de fixation
4,8
L=Longueur
48
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
courbé
pour numéro d'article
05530-05-350742
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
Zingué.
Accessoire
Grenouillère 05530-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.