{"product":{"productId":"agid.3276","price":71.88,"name":"Grenouillères en acier avec étrier de serrage jusqu\u2019à 30 500 N, réglables, trous de fixation latéraux, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les grenouillères forgées, modèles lourds pour charges de traction élevées sont de préférence utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles et pour les machines de chantier. La grenouillère, une fois fermée, est protégée par un cran contre toute ouverture involontaire.
Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet 05560.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.