{"product":{"productId":"agid.11939","price":2.67,"name":"CONTRE-CROCHET POUR GRENOUILLÈRE,RÉGLABLE, FORME:B, ACIER INOX. 1.4301NATUREL"},"currency":"EUR"}
Contre-Crochet
pour grenouillère
acier inoxydable
naturel
- Acier ou Inox
- Résistante aux vibrations
- Vissable
- Rivetable
Unité de vente
2,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Contre-Crochet
Forme
B
Finition 1
pour grenouillère
Finition 2
réglable
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
Code acier
1.4301
L=Longueur
78
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
pour numéro d'article
K0051
pour numéro d'article
05552
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M8).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M8).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande
Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.