FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Grenouillère
Finition 1
non verrouillables
Finition 2
trou de fixation cache
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
chromé mat
B=Largeur
32
H=Hauteur
21
L=Longueur
76
B1
24
D
3,2
D1
3,2
E
16
E1
12
E2
34,9
H1
8
H2
4
L1
16
L2
6

Description

Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.
Nota
Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre des portes et clapets. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.

Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.

La capacité de charge maximale est de 1 200 N.

Contre-crochet fourni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté