{"product":{"productId":"agid.36856","price":3.14,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort et compensation de longueur intégrée jusqu\u2019à 500 N, trous de fixation cachés, forme A "},"currency":"EUR"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées
- Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères avec étrier à ressort servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier à ressort. Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier à ressort. Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Indication de dessin
Forme A : avec ressort intégré (max. +4 mm)
Forme B : avec vis intégrée pour réglage manuel (max. +4 mm)
Forme B : avec vis intégrée pour réglage manuel (max. +4 mm)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.