FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères avec étrier à ressort servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier à ressort. Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Indication de dessin
Forme A : avec ressort intégré (max. +4 mm)
Forme B : avec vis intégrée pour réglage manuel (max. +4 mm)

D'autres clients ont également acheté