{"product":{"productId":"agid.35261","price":4.26,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort jusqu\u2019à 500 N, trous de fixation cachés"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Merci de commander séparément les contre-crochets.
Indication de dessin
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
2) Gabarit de perçage pour montage sans contre-crochet
S = Bord de fermeture
2) Gabarit de perçage pour montage sans contre-crochet
S = Bord de fermeture
Accessoire
Contre-crochet 05525.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.