{"product":{"productId":"agid.35265","price":2.02,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu\u2019à 2 000 N, trous de fixation cachés, forme A"},"currency":"EUR"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort
- Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées
- Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères avec étrier de bridage servent à maintenir et obturer de manière sûre les clapets, couvercles de récipients, habillages de machines, etc. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier de bridage.
Le perçage D2 permet de protéger les grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier de bridage.
Le perçage D2 permet de protéger les grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet 05530.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.