{"product":{"productId":"agid.36898","price":9.79,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage triangulaire jusqu\u2019à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, forme B"},"currency":"EUR"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées
- Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées
- Crochet de bridage réglable
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères réglables constituent des dispositifs de fermeture sûrs pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Une fois le crochet de bridage fixé dans le contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être resserrées en serrant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour générer un serrage suffisant, le crochet de bridage peut être réglé à l’aide d’une broche.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Une fois le crochet de bridage fixé dans le contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être resserrées en serrant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour générer un serrage suffisant, le crochet de bridage peut être réglé à l’aide d’une broche.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet 05551.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.