FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères réglables constituent des dispositifs de fermeture sûrs pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. Pour compenser les tolérances, la grenouillère possède un crochet de bridage mobile.

Une fois le crochet de bridage fixé dans le contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être resserrées en serrant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour générer un serrage suffisant, le crochet de bridage peut être réglé à l’aide d’une broche.

Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet 05538.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté