{"product":{"productId":"agid.35296","price":8.45,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu\u2019à 1 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle court, forme B, avec blocage"},"currency":"EUR"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort
- Crochet de bridage réglable
- Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin
Forme B avec sécurité
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Accessoire
Contre-crochet 05540.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.