{"product":{"productId":"agid.35310","price":18.73,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu\u2019à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme A, standard
à partir de
18,73 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme B, avec blocage
à partir de
21,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long, forme C, avec œillet de serrure
à partir de
21,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. En outre, elles se caractérisent par leur grande robustesse et leur faible hauteur de montage.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées en tendant la poignée jusqu'à 6 mm. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées en tendant la poignée jusqu'à 6 mm. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet de verrou
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet de verrou
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Accessoire
Contre-crochet 05545.