{"product":{"productId":"agid.35935","price":26.66,"name":"Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier pivotant en plastique.
Afficher plus
Afficher moins
-
à partir de
€26.66
hors TVA
hors frais d’envoi
-
à partir de
€26.66
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x55x50.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques). Pour raccorder ce levier pivotant à l’accessoire adapté (adaptateur 05601-10 ou serrure à tige 05601-22), une douille 05601-11 est nécessaire.
La forme A requiert toujours un adaptateur 05601-10.
La forme B requiert toujours une serrure à tige 05601-22.
Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Ses trous de montage présentent les entraxes usuels 50x55x50.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques). Pour raccorder ce levier pivotant à l’accessoire adapté (adaptateur 05601-10 ou serrure à tige 05601-22), une douille 05601-11 est nécessaire.
La forme A requiert toujours un adaptateur 05601-10.
La forme B requiert toujours une serrure à tige 05601-22.
Les vis de fixation nécessaires au montage des leviers pivotants et des accessoires sont fournies.
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) Trous de montage
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came 05569
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates 05601-22
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came 05569
6) Levier pivotant
7) Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10
8) Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates 05601-22
Accessoire
05601 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
05601-11 Douille pour cames en zinc.
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-21 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
05601-11 Douille pour cames en zinc.
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-21 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.